SPE-T1-M12FSF-180-SMD - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder
1363344

SPE-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: SPE, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, Material: LCP, Anschlussart: SMD, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Single Pair Ethernet

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfach integriert: M12-Stecker- und Buchsenvarianten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
Applikationsübergreifend: Reichweiten bis 1000 m, Datenraten bis 1 GBit/s und Leistungen bis 50 W
Absolut sicher: Auch unter extremen Umwelteinflüssen eine zuverlässige Schirmanbindung der Netzwerkkabel mit Advanced Shielding Technology
Zukunftssicher: normierte Steckverbinder und Leitungen nach IEC 63171-5

Häufig gestellte Fragen


Für welchen Single Pair Ethernet-Standard der IEEE ist der Steckverbinder geeignet?

Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.... Mehr anzeigen

Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.

Weniger anzeigen

Kann ich bestehende Gehäuseverschraubungen aus dem M8 / M12 Portfolio für diesen Kontakteinsatz verwenden?

Ja, bestehende Gehäuseverschraubungen von Phoenix Contact sind kompatibel und können genutzt werden. Siehe dazu unter "Zubehör" des Artikels.


Welche Varianten gibt es bei den Gehäuseverschraubungen?

Die Gehäuseverschraubungen für die Kontakteinsätze sind als Hinterwand- und Vorderwandmontage erhältlich. Diese finden Sie unter "Zubehör" des Artikels.


Für welche Verriegelungsart sind die Gehäuseverschraubungen geeignet?

Die Gehäuseverschraubungen sind als Schraub- und Push-Pull-Verriegelungssystem verfügbar.


Kann ich im ungesteckten Zustand auch Schutzklasse IP6x erreichen?

Informationen zu der Schutzklasse im gesteckten und ungesteckten Zustand finden Sie bei den zugehörigen Gehäuseverschraubungen unter "Zubehör" des Artikels.


Für welchen Verarbeitungsprozess sind die SPE-Steckverbinder geeignet?

Die Steckverbinder sind für den automatisierten Reflow-Verarbeitungsprozess mit Pick-and-Place geeignet.


Wo finde ich relevante Daten zum Design-in?

Weitere Informationen zum Design-in finden Sie in den technischen Zeichnungen unter "Downloads".



FAQ anzeigen