TRIO3-PS/3AC/24DC/40/8C/IOL - Stromversorgung
1362792

Primär getaktete Stromversorgung, TRIO POWER, Push-in-Anschluss, 8-kanaliger elektronischer Geräteschutzschalter, IO-Link, Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A, einstellbar von 24 V DC ... 28 V DC

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Versorgen und Schützen in einem Gerät durch integrierten mehrkanaligen Geräteschutz
Geringe Installationskosten durch 70 % weniger Verdrahtungs- und Montageaufwand
Einfache Inbetriebnahme durch intuitive manuelle Bedienung oder Parametrierung via IO-Link
Hohe Verfügbarkeit durch priorisiertes Lastmanagement mit intelligenter Selbstüberwachung
Platzsparend durch geringe Baubreite und Anreihbarkeit