SAC-3P-M12Y2X-PURB-1L-Z180 HE
-
Y-Verteiler
1360378
Y-Verteiler, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 0,35 m, Kundenvariante, 180° Variante
Produktdetails
| Produkttyp | Verteiler mit Kabel |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | TPU |
| Material Gehäuse Ventilstecker | PBT |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PBT |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Statusanzeige | 1 LED |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Ventilstecker B (10 mm) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ag (Kontaktoberfläche) | |
| PBT (Kontaktträger) | |
| PBT (Gehäuse) | |
| Schutzbeschaltung | Z-Diode |
| Anschluss 3 | |
| Bauform | Ventilstecker B (10 mm) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ag (Kontaktoberfläche) | |
| PBT (Kontaktträger) | |
| PBT (Gehäuse) | |
| Schutzbeschaltung | Z-Diode |
| Leitungslänge | 0,35 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | min. 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 1200 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22,5 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0482 |
| nach DIN EN 50265-2-1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | weitgehend ölbeständig |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| -20 °C ... 80 °C (Ventilstecker) | |
| -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| -5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1360378 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1COA |
| GTIN | 4063151692421 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 73,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 62,472 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
| SCIP | f782ae01-1b2a-48cc-9e79-a00575f63e37 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg