Die TRIO DC-USV kombiniert eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit einer integrierten Stromversorgung und spart so Platz im Schaltschrank. Die robuste Lösung bietet umfassende Funktionen wie Signalisierung, Diagnose, Anbindung an IPCs und PLCs sowie eine Kaltstartfunktion in einem kompakten Gehäuse. Dank der werkzeuglosen Verdrahtung mit Push-in-Technologie sind die Handhabung und Inbetriebnahme besonders einfach. Mit dem dynamischen Boost und dem intelligenten Batterieladeverhalten gewährleistet die TRIO DC-USV besonders hohe Zuverlässigkeit. Wählen Sie das passende TRIO-Batteriemodul entsprechend Ihrer benötigten Pufferzeit und stellen Sie sich Ihr individuelles Komplettsystem mühelos zusammen.
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
1359613
TRIO DC-USV mit integrierter Stromversorgung, Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Ausgang: 24 V DC / 5 A
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| AC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | typ. < 0,5 A2s |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | typ. < 21 A |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 45 ms (120 V AC) |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 5 A |
| Einschaltzeit im Batteriebetrieb (Bat.-Start) | < 10 ms |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| Stromaufnahme | typ. 2,29 A (100 V AC) |
| Stromaufnahme IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 1,2 A (120 V AC) |
| Stromaufnahme Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 2,12 A (120 V AC) |
| Stromaufnahme INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
| Stromaufnahme ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,92 A (120 V AC) |
| Leistungsaufnahme PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
| Leistungsaufnahme Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 248 W (120 V AC) |
| Leistungsaufnahme PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 4,3 W (120 V AC) |
| Leistungsaufnahme PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 101 W (120 V AC) |
| Eingangssicherung | 6,3 A (intern (Geräteschutz)) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme | typ. 2,26 A (100 V DC) |
| Wirkungsgrad | typ. 92,8 % (120 V AC) |
| typ. 93,3 % (230 V AC) | |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Crest Faktor | typ. 1,72 (120 V AC) |
| typ. 1,96 (230 V AC) | |
| Umschaltzeit | < 3 ms |
| Ausgangsstrombegrenzung | 5 A |
| Parallelschaltbarkeit UPS | ja, mit Diodenmodul entkoppelt |
| Serienschaltbarkeit UPS | nein |
| Parallelschaltbarkeit Energiespeicher | ja, max. 3 |
| Serienschaltbarkeit Energiespeicher | nein |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Restwelligkeit | < 25 mV |
| Anstiegszeit | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Netzbetrieb | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsspannungsbereich | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V leistungsbegrenzt) |
| max. 120 W | |
| Ausgangsstrom IN | 5 A |
| Dynamischer BOOST (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Ausgangsleistung (PN) | 120 W |
| Ausgangsleistung (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | ≤ 6 W (120 V AC) |
| ≤ 6 W (230 V AC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| Batteriebetrieb | |
| Ausgangsspannung | UBAT -0,1 V DC |
| Ausgangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Ausgangsstrom IN | 5 A |
| Dynamischer BOOST (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Ausgangsleistung (PN) | 120 W |
| Ausgangsleistung (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 180 W (5 s) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
| ≤ 1,5 W (230 V AC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | ≤ 2 W (120 V AC) |
| ≤ 2 W (230 V AC) | |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Ladespannung | max. 32 V DC |
| Ladestrom (voreingestellt) | 1 A |
| Ladestrom (konfigurierbar) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| Ladestrom (reduziert) | 3 A ... 2,25 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
| Ladestrom (max.) | 3 A |
| Nennkapazitätsbereich | 1,2 Ah ... 40 Ah |
| Batterietechnologie | VRLA-AGM |
| Ladekennlinie | IU0U |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| starr (empfohlen) | 1,5 mm² |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 1,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 |
| AWG (empfohlen) | 16 |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| starr (empfohlen) | 1,5 mm² |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 1,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 |
| AWG (empfohlen) | 16 |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Batterie | |
| Position | 4.x |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| starr (empfohlen) | 2,5 mm² |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 2,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 8 |
| AWG (empfohlen) | 14 |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 12 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| starr (empfohlen) | 0,5 mm² |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 0,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 0,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 0,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 16 |
| AWG (empfohlen) | 20 |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | LED: DC-Ausgang |
| Funktion | Visualisierung des Betriebszustands der DC-Ausgangsspannung (DC OK) |
| Farbe | rot, gelb, grün (Multicolor-LED) |
| LED aus | Gerät aus (aus) |
| LED ein (grün), DC OK | Ausgangsleistung im Betrieb < 90 % (ein (grün), DC OK) |
| LED ein (gelb), IOut > 90 % | Ausgangsleistung im Betrieb > 90 % (ein (gelb), IOut > 90 %) |
| LED ein (rot), ISHORT | Ausgangsleistung Überlast > 150 % (ein (rot), ISHORT) |
| LED ein (rot blinkend) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (ein (rot blinkend 50 %)) |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | LED: Gerätezustand |
| Funktion | Visuelle Anzeige des Betriebszustands der USV |
| Farbe | rot, gelb, grün (Multicolor-LED) |
| LED aus | Gerät aus (aus) |
| LED ein (grün) | Gerät ein (ein (grün)) |
| LED ein (grün blinkend 90 %) | Remote-Kontakt ist mit Output (-) kurzgeschlossen. (ein (grün blinkend 90 %)) |
| LED ein (grün blinkend 10 %) | Signalisierungszeit nach Abschaltung im Batteriebetrieb (ein (grün blinkend 10 %)) |
| LED ein (gelb) | Batteriebetrieb (ein (gelb)) |
| LED ein (gelb blinkend) | Batterie wird geladen (ein (gelb blinkend 50 %)) |
| LED ein (rot) | Sammelalarm Gerät (ein (rot)) |
| LED ein (rot blinkend) | Service-Mode für Batterie (ein (rot blinkend 50 %)) |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | LED: Batteriezustand |
| Funktion | Visuelle Anzeige des Betriebszustands der Batterie |
| Farbe | rot, gelb, grün (Multicolor-LED) |
| LED aus | Gerät aus (aus) |
| LED ein (grün) | Batterie SOH > 6 Monate (ein (grün)) |
| LED ein (gelb) | Batterie SOH < 6 Monate (ein (gelb)) |
| LED ein (rot) | Sammelalarm Batterie (ein (rot)) |
| LED ein (rot blinkend) | Batterie SOH = 0 Monate (ein (rot blinkend 50 %)) |
| Signaleingang Bat.-Start | |
| Benennung Signalisierung | Bat.-Start |
| Position | 3.x |
| Polkennzeichnung | 3.6 (Bat.-Start) |
| Low-Signal | Verbindung nach Output (-) mit < 2,7 kΩ |
| High-Signal | Offen (> 200 kΩ zwischen Bat.-Start und Output (-)) |
| Signaleingang Remote | |
| Benennung Signalisierung | Remote |
| Position | 3.x |
| Polkennzeichnung | 3.7 (Remote) |
| Low-Signal | Verbindung nach Output (-) mit < 2,7 kΩ |
| High-Signal | Offen (> 200 kΩ zwischen Remote und Output (-)) |
| Signaleingang Temp.-Sensor | |
| Benennung Signalisierung | Temp.-Sensor |
| Position | 3.x |
| Polkennzeichnung | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| Spannung | max. 3,5 V (bei nicht verbundenem Sensor) |
| Kurzschlussfestigkeit | max. 3 mA |
| Signalausgang DC OK | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | DC OK |
| Polkennzeichnung | 3.1 (DC OK) |
| Zustandsbedingung (Kontakt geschlossen (Batteriebetrieb)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet (Batteriebetrieb)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Dauerlaststrom | 20 mA |
| LED-Statusanzeige | grün (LED: DC-Ausgang) |
| Signalausgang Battery Mode | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Bat.-Mode |
| Polkennzeichnung | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Zustandsbedingung (Kontakt geschlossen) | Gerät in Batteriebetrieb |
| Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet) | Gerät in Netzbetrieb oder Gerät aus |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Dauerlaststrom | 20 mA |
| LED-Statusanzeige | gelb (LED: Gerätezustand) |
| Signalausgang | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Bat.-Service |
| Polkennzeichnung | 3.3 (Bat.-Service) |
| Zustandsbedingung (Kontakt geschlossen) | Gerät in Batteriebetrieb |
| Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet) | Gerät in Netzbetrieb oder Gerät aus |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Dauerlaststrom | 20 mA |
| LED-Statusanzeige | rot, blinkend (LED: Gerätezustand) |
| Signalausgang Alarm | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Alarm |
| Polkennzeichnung | 3.4 (Alarm) |
| Zustandsbedingung (Kontakt geschlossen) | kein Alarm |
| Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet) | Alarm |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Dauerlaststrom | 20 mA |
| LED-Statusanzeige | rot (LED: Batteriezustand) |
| Signalausgang Ready | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Ready |
| Polkennzeichnung | 3.5 (Ready) |
| Zustandsbedingung (Kontakt geschlossen (Netzbetrieb)) | Batterie ist vollständig geladen |
| Zustandsbedingung (Kontakt geschlossen (Batteriebetrieb)) | Solange Ausgangsspannung > Entladeschlussspannung |
| Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet (Netzbetrieb)) | Batterie wird geladen |
| Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet (Batteriebetrieb)) | Ausgangsspannung < Entladeschlussspannung oder Gerät ist ausgeschaltet |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Dauerlaststrom | 20 mA |
| Produkttyp | DC-USV mit integrierter Stromversorgung |
| Produktfamilie | TRIO DC-USV mit integrierter Stromversorgung |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1229684 h (25 °C) |
| 749673 h (40 °C) | |
| 353116 h (60 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Überspannungskategorie (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 131400 h |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 132 mm |
| Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 125 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Material (Gehäusefront) | PS |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Derating Ausgangsleistung) | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
| Einsatzhöhe (Derating Ausgangsleistung) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K3 (EN 60721) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung |
| Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz, Amplitude ±2,5 mm, 2,3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) | |
| Normbezeichnung | Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrische Sicherheit | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | |
| Normbezeichnung | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicherheit Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
| Normbezeichnung | Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Sicherheitskleinspannung | |
| Normbezeichnung | Sicherheitskleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Sichere Trennung | |
| Normbezeichnung | Sichere Trennung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 |
| Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | |
| Normbezeichnung | Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| Netzvariation/Unterspannung | |
| Normbezeichnung | Netzvariation/Unterspannung |
| Normen/Bestimmungen | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | LR |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | Nippon Kaiji Kyokai |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohnbereich), EN 61000-6-4 (Industriebereich) und EN 61000-6-8 (Gewerbebereich) |
| Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1,4 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 3 V/m |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 4 kV (100 kHz) |
| Ausgang | ± 2 kV (100 kHz) |
| Signal | ± 2 kV (100 kHz) |
| Spannung (Batterie) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spannung | 10 V |
| Artikelnummer | 1359613 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689964 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 999,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 920 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
DNV
Zulassungs-ID: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: C211-0004/26IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-12207IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-12207cULus Listed
Zulassungs-ID: E123528-20220128DNV
Zulassungs-ID: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: C211-0004/26cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827-20220207cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827-20220207| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 34, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparend durch die Kombination aus USV und Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse
Einfache Handhabung durch werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Anschlusstechnik
Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost und intelligentem Batterieladeverhalten
Direkte Diagnose dank Multicolor-LEDs und Signalkontakten für eindeutige Zustandsanzeige
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg