Security-Appliance
FL MGUARD 4305
-
Router
1357875
Security-Router Serie, 5 RJ45-Ports (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2, konfigurierbare Stateful Inspection Firewall mit vollem Funktionsumfang, sichere Trennung für PROFIsafe nach IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Cybersecurity Certificate
Zulassungs-ID: 968 CSP 1029.00 25BSH
Zulassungs-ID: BSH 1122DNV
Zulassungs-ID: TAA0000382Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zentrales Management-Tool
Höchste Sicherheit
Maximale Performance
Integration von IT- und OT-Security
mGuard-Security-Technologie