Security-Fernwartungs-Router
FL MGUARD 2105
-
Router
1357850
Security-Router Serie, 5 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -20 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, 4-Port-Switch, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2, einfache Stateful Inspection-Firewall, sichere Trennung für PROFIsafe nach IEC 61784-3-3
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 45 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 133,8 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Farbe | grau |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
Anzahl der Kanäle | 5 (RJ45-Ports) |
2x Digitalausgang, 2x Digitaleingang | |
Anschlussart | Push-in- / Zugfederanschluss |
Zusatztext | nicht galvanisch getrennt |
VPN - Freigabetaster | |
Anschlussart | Push-in- / Zugfederanschluss |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Router mit Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Kunststoffgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich Router mit Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Kunststoffgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, integrierter 4-Port-Switch |
Systemvoraussetzungen | |
Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
Produkttyp | Security-Router für die Tragschiene |
Produktfamilie | Security-Router |
Bauform | Stand-alone |
Besondere Eigenschaften | NAT |
VPN | |
unmanaged, 4-Port-Switch, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1 | |
Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2 | |
Grundfunktionalität | Router mit Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Kunststoffgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich Router mit Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Kunststoffgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, integrierter 4-Port-Switch |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Security-Funktionen | |
1:1 Network Address Translation (NAT) im VPN | wird unterstützt |
Anzahl an VPN-Tunnel | 2 (fix, IPsec (IETF-Standard)) |
Authentifizierung | X.509v3-Zertifikate mit RSA oder PSK |
Datenintegrität | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server oder Relay Agent |
Filterung | Eingehender oder ausgehender Traffic |
Firewall-Datendurchsatz | max. 940 MBit/s (Router-Modus, Default Firewall-Regeln, unidirektionaler Durchsatz) |
max. 850 MBit/s (Stealth-Modus, Default Firewall-Regeln, unidirektionaler Durchsatz) | |
Firewall-Regeln | einfache Stateful Inspection-Firewall, sichere Trennung für PROFIsafe nach IEC 61784-3-3 |
Grundfunktionalität | Router mit Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Kunststoffgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich Router mit Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Kunststoffgehäuse, Slot für SD-Speicherkarte, erweiterter Temperaturbereich, integrierter 4-Port-Switch |
Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel / ESP-Transport |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client / Server |
Remote Syslog Logging | auf externen Server |
Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
Verschlüsselungsverfahren | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-Durchsatz | max. 250 MBit/s (Router-Modus, VPN unidirektionaler Durchsatz) |
Lokale Diagnose | US1 Versorgungsspannung US1 LED grün |
je eine LED pro Port Link aktiv / Speed LED grün / grün/gelb | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | typ. 2,88 W |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 36 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 1,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 1 A |
Stromaufnahme typisch | 120 mA (bei US = 24 V DC) |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC (typisch) |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 250 mA (kurzschlussfest) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | Ja |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) 10 V/m (80 MHz ... 6000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV power line, 2 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 1 kV (line/earth), 0.5 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Statusanzeige | LEDs: US1, FAIL, Link und Activity |
Artikelnummer | 1357850 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN311 |
GTIN | 4063151686819 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 400 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 327 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zentrales Management-Tool
Maximale Performance
Höchste Sicherheit
Fernwartung mit höchster Security
mGuard-Security-Technologie
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg