UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batteriemodul
1354641

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Maximale Pufferzeiten
Besteht aus 2x 12 V Batterieblöcken und einer elektronischen Überwachungseinheit
Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)