HC-M-08-MBIT-CT-F-2 - Kontakteinsatzmodul
1353617

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, Leitungsaußendurchmesser:4,5 mm ... 9 mm, Anwendung: Daten/Signal, ohne Crimpkontakte, mit zwei Kabelabgängen

Produktdetails








Kompatible Produkte