HC-M-08-MBIT-CT-F
-
Kontakteinsatzmodul
1353613
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, Leitungsaußendurchmesser:4,5 mm ... 9 mm, Anwendung: Daten/Signal, ohne Crimpkontakte
Produktdetails
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
Serie | HC-M-08-MBIT |
Anwendung | Daten/Signal |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | 8 |
Kontaktnummerierung | 1 - 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Anzahl der Modulplätze | 1 |
Kontakttyp | gedreht |
gerollt | |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
Breite | 33,8 mm |
Höhe | 51,5 mm |
Länge | 14,6 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
Kontaktdurchmesser | 1,6 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5e |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Artikelnummer | 1353613 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4063151897789 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 57,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Buchsenkontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004383
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimpzange mit Digitalanzeige 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Entriegelungswerkzeug 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange 1297083
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg