HC-M-08-GBIT-CT-F-SH
-
Kontakteinsatzmodul
1353610
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Leitungsaußendurchmesser:4,5 mm ... 9 mm, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte, Schirmübertragung zum Modulrahmen
Produktdetails
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
| Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
| Serie | HC-M-08-GBIT |
| Anwendung | Daten |
| Polzahl | 8 |
| Steckgesicht | 8 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 8 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Geschirmt | ja |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 28 ... 20 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 4,2 mm |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 26,35 mm |
| Höhe | 40,3 mm |
| Länge | 13,9 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Kontaktdurchmesser | 1 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Bemessungsstrom | 5 A |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Normen / Bestimmungen | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C () |
| Artikelnummer | 1353610 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ACE |
| GTIN | 4063151935795 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 51,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB-Crimpkontakt 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB-Crimpkontakt 1418787
-
VS-94F/... - Bussystem-Kabel 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-M-SH - Kontakteinsatzmodul 1353603
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige 1212510