PTVME 6/S-P RD - Messwandler-Trennklemme
1350423

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2 , Farbe: rot

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erhöhte Sicherheit durch 1000 V-Nennspannung
Kompakte Bauweise ermöglicht eine Baubreite analog zur Schraubklemme
Schnelle und einfache Betätigung, dank des schraubenlosen Trennschiebers
Eindeutiger und klar erkennbarer Schaltzustand
Verwendung von CLIPLINE complete-Standardzubehör