HC-B06-I-PT-CI-M - Kontakteinsatz
1350025

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+2 PE, Baugröße: B6, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung, werkzeuglose Click-in-Montage

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erhebliche Zeitersparnis und verbessertes Handling: durchgängig einfach werkzeuglose Installation und Montage dank Push-in-Anschlusstechnik und innovativer Click-in-Verrastung
Werkzeuglose Installation und Montage des PE-Anschlusses durch Push-in-Anschlusstechnik
Kürzeste Installationszeit im Vergleich zu anderen Anschlusstechniken
Schnell und mühelos verdrahten, besonders unter beengten Platzverhältnissen
Sichere Installation: Hör- und spürbare Verrastung der Kontakteinsätze im Steckverbindergehäuse
Zuverlässige Steckverbindung: Der Click-in-Kontakteinsatz verrastet schock- und vibrationssicher im Gehäuse gemäß DIN EN 61373
Einfache Integration: Click-in-Kontakteinsätze passen in alle Kunststoff- und Metallgehäuse der Baureihen HEAVYCON STANDARD und EVO
Automatisierte Verkabelung durch Roboter möglich
Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätiger
Kostengünstige und schnelle Kodierung mit Kunststoffprofilen
Prüfabgriff für 2 mm Prüfstecker
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373