SAC-5P- 0,5-290/M12FSL FE
-
Powerleitung
1348664
Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: L, Kabellänge: 0,5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung