AGK PT 6X2,5/M6 - Abgriffklemme
1346838

Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,34 mm2 - 4 mm2, Bolzenanschluss, Sammelanschluss, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff
Großflächig beschriftbar