1XM10/1 NFF-2XM6/2-STL NFF SET
-
Hochstromverbinder
1346749
Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 120 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Bolzenanschlussklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 5 |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Nennquerschnitt | 120 mm² |
| Nennspannung | 1000 V |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
| Anschluss gemäß Norm | NF F61-017 |
| Nennquerschnitt | 120 mm² |
| Anschluss gemäß Norm | NF F61-017 |
| Nennquerschnitt | 25 mm² |
| Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
| Querschnitt | 6 mm² ... 120 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 8 ... 250 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Breite | 24 mm |
| Bolzenlänge | 40,5 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 30,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46235:1983-07 |
| Querschnitt | 16 mm² ... 95 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 4 ... 250 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Breite | 32 mm |
| Bolzenlänge | 40,5 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 30,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
| Querschnitt | ... 6 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Bolzenlänge | 40,5 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 30,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | NF F00-363:1995-12-01 |
| Querschnitt | ... 120 mm² |
| Zusatztext | Die Abisolierlänge richtet sich nach den Angaben des Kabelschuhherstellers. |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 30,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
| Querschnitt | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 14 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 6,5 mm |
| Breite | 15 mm |
| Bolzenlänge | 16 mm |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment | 8,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46235:1983-07 |
| Querschnitt | 6 mm² ... 35 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 10 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 6,5 mm |
| Breite | 11 mm |
| Bolzenlänge | 16 mm |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment | 8,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
| Querschnitt | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 14 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 6,5 mm |
| Breite | 11 mm |
| Bolzenlänge | 16 mm |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment | 8,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | NF F00-363:1995-12-01 |
| Querschnitt | ... 25 mm² |
| Zusatztext | Die Abisolierlänge richtet sich nach den Angaben des Kabelschuhherstellers. |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment | 8,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | NF F00-363 |
| Querschnitt | 16 mm² ... 120 mm² |
| Zusatztext | Freigabeliste auf Anfrage |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Anschluss gemäß Norm | NF F00-363 |
| Querschnitt | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Zusatztext | Freigabeliste auf Anfrage |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Breite | 71,6 mm |
| Höhe | 74,5 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| NF F61-017 | |
| NF F61-017 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1346749 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE4212 |
| GTIN | 4063151662004 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg