HV M6/2 NFF COMP - Hochstromverbinder
1346746

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte