EEM-EM370-CLP
-
Messgerät
1345330
Energiezähler zur Multimessung mit Wandlermessung (VT/CT) in Netzen mit 3x 230/400 V, mit S0-Ausgang, Tarifeingängen, Ethernet-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie + PTB-A 50.7 eichrechtskonformer Lastprofilspeicher
Produktdetails
Produkttyp | Energiezähler |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (EN 50470-1) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | Versorgung aus dem Messkreis |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | 3x 230 V ... 400 V ±20 % |
Eingangsstrombereich | 100 A |
Frequenzbereich | 50 Hz |
Mindeststrom Imin | 0,05 A |
Grenzstrom Imax | 5 A |
Übergangsstrom Itr | 0,025 A |
Referenzstrom Iref | 5 A |
Stromwandlerverhältnis | 1 ... 4000 |
Wirkenergie (EN 50470-3) | Klasse B |
Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | 3x 230 V ... 400 V ±20 % |
Eingangsstrombereich | 100 A |
Frequenzbereich | 50 Hz |
Anlaufstrom Ist | 0,001 A |
Mindeststrom Imin | 0,01 A |
Grenzstrom Imax | 1 A |
Übergangsstrom Itr | 0,05 A |
Referenzstrom Iref | 1 A |
Stromwandlerverhältnis | 1 ... 4000 |
Wirkenergie (EN 50470-3) | Klasse B |
Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Eingangsspannungsbereich | 230 V (Eingänge für 4 Tarife) |
S0-Ausgang | |
Beschreibung des Ausgangs | EN 62052-31 |
Zählerkonstante | 0,001 imp/kWh, kvarh (Impulsrate) |
0,01 imp/kWh, kvarh (Impulsrate) | |
0,1 imp/kWh, kvarh (Impulsrate) | |
1 imp/kWh, kvarh (Impulsrate) | |
10 imp/kWh, kvarh (Impulsrate) | |
100 imp/kWh, kvarh (Impulsrate) | |
1000 imp/kWh, kvarh (Impulsrate) | |
10000 imp/kWh, kvarh (Impulsrate) | |
10 imp/kWh (Wandlerzähler) | |
1000 imp/kWh (Direktanschlusszähler) |
Messanschluss | |
Benennung | Messanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
flexibel | 6 mm² |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1 Nm |
andere Anschlüsse | |
Benennung | andere Anschlüsse |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
flexibel | 1,5 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 90 mm |
Höhe | 91 mm |
Tiefe | 72 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Gehäuse) | IP51 (Gehäuse) |
Schutzart (Anschlüsse) | IP20 (Anschlüsse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 70 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (nicht kondensierend) |
75 % |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
MID | |
Kennzeichnung | MID-konform |
PTB-A 50.7 | |
Kennzeichnung | PTB-A 50.7 konform |
Normen/Bestimmungen | EN 50470-1 |
EN 50470-3 | |
Normen/Bestimmungen | PTB-A 50.7 |
Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
Artikelnummer | 1345330 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMC11 |
GTIN | 4063151659318 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 292,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 292,1 g |
Zolltarifnummer | 90283019 |
Ursprungsland | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg