UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20190809| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 32 A | 14 - 10 | 14 - 10 | |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20190809| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 25 A | 14 - 10 | ||
TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 60168292 0001| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 60117908| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21,4 A | |||
TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 60168255 0001| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | |||