TVFKCL 1,5/ 4-ST BD:32-24 - Leiterplattenstecker
1344392

Leiterplatten-TWIN-Stecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: TVFKCL 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit