CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Elektronischer Geräteschutzschalter
1344361

2-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Nennstrom über Stufenschalter einstellbar von 1 A bis 4 A. EX e-Zulassung für Zone 2. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Der personalisierbare Standard dank individueller Kombinationsmöglichkeiten des zukunftssicheren Baukastensystems
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand
Auffallend einfaches Design-in mit umfangreicher Unterstützung von der Auswahl bis zu digitalen Services