SPE-T1-CIM-SF - Steckverbinder
1343953

Steckverbinder, Bauform: IEC 63171-2, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, 1 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, Single Pair Ethernet

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Datenübertragung bis 600 MHz
Kompakte Bauform
Steckverbinder nach IEC 63171-2
Mechanische Verriegelung mit Rasthaken
Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
360°-Schirmung
Robustes Industrial-Design
Spezialwerkzeuglose Montage

Häufig gestellte Fragen


Für welchen Single Pair Ethernet-Standard der IEEE ist der Steckverbinder geeignet?

Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.... Mehr anzeigen

Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.

Weniger anzeigen

Kann ich die SPE-Steckverbinder auch im Bahnumfeld einsetzen?

Informationen zu dem Einsatz im Bahnumfeld finden Sie bei den "mechanischen Eigenschaften" des Artikels.


Für welche SPE-Leitungstypen ist der Steckverbinder geeignet?

Die geeigneten Leitungstypen für den IDC-Steckverbinder finden Sie unter "Zubehör" des Artikels.



FAQ anzeigen