UL Listed
Zulassungs-ID: E221474| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 6 A | - 18 | - 18 |
| Data | 50 V | 0,5 A | - 26 | - 26 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E221474| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 6 A | - 18 | |
| Data | 50 V | 0,5 A | - 26 | |