FL SWITCH 1100-8POE - Industrial Ethernet Switch
1343034

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

PoE++ Ethernet Switch gemäß IEEE 802.3af/at/bt, mit acht PoE-RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s an allen Ports, automatischer Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS. 90 W pro Port mit einem Leistungsbudget von 240 W

Produktdetails









Ihre Vorteile

RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Automatische Erkennung von gemäß IEEE 802.3at, 802.3af oder 802.3bt gespeisten Teilnehmern
POE-Status-LED pro Port
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)