CHARX power distribute versorgt bis zu fünf Leistungsmodule in Ihrer 19“-Schnellladestation mit AC-Netzspannung. Auch das Steuermodul wird mit Strom versorgt. Ein integrierter Überspannungsschutz, Sicherungsautomaten sowie ein Überhitzungsschutz sorgen für maximale Sicherheit aller nachgeschalteten Module und Leitungen. Dies ermöglicht den abgesicherten Anschluss von Leistungsmodulen der Überspannungskategorie II.
CHARX AC-DIS/150KW
-
AC-Verteilermodul
1342893
CHARX power distribute, AC-Verteileinheit (PDU) für den Aufbau von DC-Ladestationen, 19"-Rack-Montage, Ausgang: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
Produktdetails
| Eingangsspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Eingangsstrom | 3x 232 A |
| Netzform | Sternnetz (TN-S, TT) |
| Nennleistung | 150 kW |
| Versorgung externer Peripherie | |
| Anzahl Ausgänge | 5 |
| Ausgangsspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
| Versorgung externer Peripherie | |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Ausgangsspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
| Eingangsleistung | |
| Benennung | Eingangsleistung |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | T-LOX-Kniehebelanschluss |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 25 mm² ... 95 mm² |
| Abisolierlänge | 25 mm |
| Ausgangsleistung | |
| Benennung | Ausgangsleistung |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| starr | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Signale | |
| Benennung | Signale |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (AWG) | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Signalausgang | |
| Anschlusskennzeichnung | Temperaturwächter (OTP) |
| Funktion | Weiterleitung Betriebszustand |
| Schaltkontakt (potenzialfrei) | Schließerkontakt |
| Schaltspannung | 30 V DC |
| Stromtragfähigkeit | 1 A |
| Signalausgang | |
| Anschlusskennzeichnung | Überspannungsschutz (SPD) |
| Funktion | Weiterleitung Betriebszustand |
| Schaltkontakt (potenzialfrei) | Schließerkontakt |
| Schaltspannung | 30 V DC |
| Stromtragfähigkeit | 1 A |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | nein |
| Produkttyp | AC-Verteilermodul |
| Produktfamilie | CHARX power distribute |
| Interne Lüfter | ja |
| Luftstromrichtung | von vorne nach hinten |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (IEC 60664-1) | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 483 mm |
| Höhe | 134 mm |
| Tiefe | 598 mm |
| Höheneinheit | 3 HE |
| Montageart | 19"-Rack-Montage |
| Material Gehäuse | Zn-Al-Legierung |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| IP20 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Geräuschpegel | < 67 dB (1 m) |
| Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | |
| Normbezeichnung | Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
| UL-Spezifikationen | |
| Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| Artikelnummer | 1342893 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CK |
| Produktschlüssel | CMERZE |
| GTIN | 4063151653668 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14.000 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13.700 g |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370107 |
| ECLASS-15.0 | 27370107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (CAS-Nr.: 2451-62-9) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-Nr.: 71868-10-5) | |
| SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 377,43 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1232243
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC-Ladekabel 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC-Ladekabel 1107339
-
PLD E 409 W 350 MS - LED-Schaltschrankleuchte 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-Gerät 1309687
-
WP 4185-WHPS - Webpanel 1148690
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relaissockel 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Messgerät 1269236
Ihre Vorteile
Effiziente und platzsparende Versorgung aller Leistungsmodule in der Ladesäule
Schnelle Installation und Wartung dank 19“-Standard und Push-in-Schnellanschluss
Erfüllung europäischer Sicherheits- und EMV-Standards nach EN 61000
Inklusive Überspannungsschutz, Sicherungsautomaten und Schutz vor Überhitzung
Ermöglicht abgesicherten Anschluss von Leistungsmodulen der Überspannungskategorie II