DD31H 2,2/20-H-3,81-Y - Leiterplatten-Grundleiste
1341395

Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 20, Artikelfamilie: DD31H 2,2/..-H, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung

Häufig gestellte Fragen


Kann ich die Crimpkontakte wieder lösen?

Ja, dafür haben wir ein extra Lösewerkzeug.


In welcher Farbe sind die Artikel verfügbar?

Unsere Standardfarbe ist schwarz.


Gibt es Kodierungen für diese Artikel?

Ja, die Kodierungen sind bereits im Gehäuse integriert.


Kann ich auch zwei einzelne Stecker in eine Grundleiste stecken?

Bei CONNEXIS D32 können auch zwei einzelne Stecker in eine doppelreihige Grundleiste gesteckt werden.


Gibt es die Stecker auch mit Verrastung?

Ja, alle Stecker der Serie CONNEXIS besitzen eine Verrastung.


Welche Schutzart besitzen die Artikel?

Die Stecker sind nach IP20 zugelassen.


Was muss ich bei der Auswahl des Kabels beachten?

Sie müssen den passenden Crimpkontakt zum Leiterquerschnitt wählen.



FAQ anzeigen