BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY
-
Gehäuseoberteil
1340864
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, modulares Gehäuseoberteil, SPT-THR, Breite: 71,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Auf SPT-THR abgestimmte Gehäuse ermöglichen eine schnelle Geräteentwicklung und den optimalen Schutz der Elektronik
Individuelle Konfiguration je Gehäusekammer für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Normkonforme Gehäuse- und Einbaumaße für den Einsatz in Installationsverteilern
Einfache zu Ihrem individuellen Artikel: Nutzen Sie den intuitiven Online-Konfigurato