BC F SPT 1,5/4 KMGY
-
Blindstopfen
1340862
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Blindstopfen für nicht bestückten Klemmenbereich SPT-THR 1,5, Breite: 14,83 mm, Höhe: 7,7 mm, Tiefe: 3,06 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Push-in-Leiterplattenklemmen für eine komfortable Frontbedienung und Zeitersparnis bei der Installation
Anschlusstechnik für die automatisierte Leiterplattenmontage