M23-06P1N128003 - Kabelsteckverbinder
1340658

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen
Modernes, durchgängiges Design für hohen Bedienkomfort
Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten