CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder
1340152

Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 1, 12 Gbit/s, Material: Metall, Anschlussart: Lötanschluss, Kabelabgang: gerade

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien
Vollständige Dokumentation spart Entwicklern Zeit beim Design-in
Optimal für WLAN, Bluetooth, LTE und 5G-Signale