CUC-COX-J1M-A/LFS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder
1340150

Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 1, 12 Gbit/s, Material: Metall, Anschlussart: Lötanschluss, Kabelabgang: gerade

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien
Vollständige Dokumentation spart Entwicklern Zeit beim Design-in
Optimal für WLAN, Bluetooth, LTE und 5G-Signale
Die Reflow-Fähigkeit der Leiterplatten-Steckverbinder erlaubt einen effizienten und kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
"Tape-on-Reel"-Verpackung