NBC-COX-CKM/10.0-M/COX-CKF
-
Koaxialkabel
1340148
Koaxialkabel 50 Ω, Länge: 10 m, SMA(m) - SMA(f), Leitungsaußendurchmesser: 4,9 mm, Übertragungsfrequenz: ≤ 7,25 GHz, Typische Dämpfung: 800 MHz 4,5 dB, 2,4 GHz 7,5 dB, 5,8 GHz 12 dB, 7,25 GHz 14 dB
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Polzahl | 1 |
Verpackungsart | PE-Beutel |
Geschirmt | ja |
Frequenzbereich | 0,1 GHz ... 7,25 GHz |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ (Nach Umweltprüfungen Riso ≥ 200 MΩ) |
Wellenwiderstand | 50 Ω |
Leiterwiderstand max. | 23 Ω/km |
Mechanische Daten | |
Kleinster Biegeradius | 4x Kabeldurchmesser |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | ja |
Material Gehäuse | CuZn |
Material Gehäuseoberfläche | NiP-Au |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Cu2Ag5 |
Material O-Ring | Silikon |
Außenmantel, Material | FRNC |
Material Leiter | Kupfer |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade Koaxial SMA |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | > 100 |
Schutzart | IP65/IP67 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade Koaxial SMA |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Geschirmt | ja |
Material | Kupferlegierung (Gehäuse) |
NiP-Au (Gehäuseoberfläche) | |
Silikon (O-Ring) | |
Kupferlegierung (Kontakt) | |
NiP-Au (Kontaktoberfläche) | |
PTFE (Isolierung) | |
Steckzyklen | 100 |
Schutzart | IP65/IP67 |
Leitungslänge | 10,00 m |
Koaxial 4,9 mm FRNC 50 Ω [Koaxial] | |
Leitungstyp | Koaxial 4,9 mm FRNC 50 Ω |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | Koaxial |
Leitungsaußendurchmesser | 4,90 mm |
Außenmantel, Material | FRNC |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
LWL-Leitung | |
Dämpfung | 4,5 dB (800 MHz) |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60966-1 |
Durchgangswiderstand R1 | 2,50 mΩ |
Isolationswiderstand benachbarte Kontakte | 5 GΩ |
Stehwechselspannung | 1000,00 V AC |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-3-1 |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-4-1 |
Kältebeanspruchung | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Korrosionsbeanspruchung | ja gem. ISO 22479 |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 |
Frequenz | 10-2000-10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,75 mm |
Beschleunigung | 100,00 m/s² |
Prüfdauer | 2,50 h |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 |
Frequenz | 40 bis 65 Hz |
Beschleunigung | 500,00 m/s² |
Anzahl der Schocks je Richtung | 18,00 |
Messzeit | 60 s ± 5 |
Qualitätsbestätigung | 5 s |
Spannungsfrequenz | 45 Hz bis 60 Hz |
Max. Spannungsaufbau | ≤ 500 V/s |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 55 °C |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |
Flammwidrigkeit | ja |
Artikelnummer | 1340148 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNFCA |
GTIN | 4063151646059 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 396,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 396,3 g |
Zolltarifnummer | 85442000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ECLASS-15.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien
Optimal für WLAN, Bluetooth, LTE und 5G-Signale
Der Frequenzbereich bis zu 7,25 GHz ermöglicht die Nutzung der hohen Wifi6 und 5G-Frequenzbänder
Der Einsatz des UV-beständigen LZSH-Kabels ermöglicht den Einsatz in nahezu allen industriellen Feldkommunikationsapplikationen
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg