NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM
-
Koaxialkabel
1340139
Koaxialkabel 50 Ω, Länge: 0,5 m, N(m) - SMA(m), Leitungsaußendurchmesser: 2,8 mm, Übertragungsfrequenz: ≤ 7,25 GHz, Typische Dämpfung: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien
Optimal für WLAN, Bluetooth, LTE und 5G-Signale
Der Frequenzbereich bis zu 7,25 GHz ermöglicht die Nutzung der hohen Wifi6 und 5G-Frequenzbänder
Der Einsatz des UV-beständigen LZSH-Kabels ermöglicht den Einsatz in nahezu allen industriellen Feldkommunikationsapplikationen