Das konfigurierbare und individuell skalierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Das frei konfigurierbare Basismodul dient zur Überwachung verschiedener Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Not-Halt, Schutztüren und Lichtgittern. Das Basismodul verfügt über sichere Ein- und Ausgänge sowie Meldeausgänge und Taktausgänge.
PSR-M-B3-XC-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Sicherheitsmodul
1337855
Konfigurierbares Sicherheitsmodul (Basismodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 Reset-DI oder 4 MO, 4 Takte, erweiterbar über TBUS, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt nicht bei, integrierte Gatewayfunktionalität, Extreme Conditions
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
| Anwendung | Not-Halt |
| Lichtgitter | |
| Schutztür | |
| Sicheres Abschalten | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Reaktionszeit | siehe Anwenderhandbuch |
| Wiederanlaufzeit | min. 5 s (Boot-Zeit) |
| max. 10 s (Boot-Zeit) | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 9,85 W (bei max. zulässiger Belastung) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Schnittstellen | Tragschienen-TBUS für Anschluss an das Master-Modul, im Lieferumfang nicht enthalten |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern absichern, typisch 4 A) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 120 mA (eff typ. bei allen Ausgängen inaktiv) |
| 100 mA (ohne Kommunikation über Netzwerk) | |
| 185 mA (Stromspitzen alle 1,55 s mit Netzwerkkommunikation) | |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 2,88 W (Ausgänge inaktiv) |
| Einschaltstrom | < 14,4 A (Δt = 0,5 ms bei Us) |
| Filterzeit | typ. 5 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Überspannungserkennung; ja, bei 33 V DC | |
| Absicherung | typ. 4 A (A1) |
| Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Beschreibung des Eingangs | Sicherheitsgerichtete digitale Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 8 (4 x 2-kanalig, 8 x 1-kanalig) |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (für sicher Aus) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | < 0,2 mA |
| Einschaltstrom | max. 670 mA (Δt = 6 µs) |
| Filterzeit | min. 3 ms ±2 ms (einstellbar) |
| max. 250 ms ±2 ms (einstellbar) | |
| Testpulsrate ≥ 2 x eingestellte Filterzeit, Min. Testpulsrate = 10 ms | |
| Leitungslänge | max. 100 m (je Eingang) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | max. 1,2 kΩ (Eingangs- und Reset-Kreis bei US) |
| Stromaufnahme | typ. 3,7 mA (typ. bei US) |
| max. 4,6 mA (bei Ansteuerspannung 28,8 V DC) | |
| Digital: Reset-Eingänge (FBK) | |
| Beschreibung des Eingangs | konfigurierbar (als Meldeausgang oder Reset-Eingang) |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | < 0,2 mA |
| Einschaltstrom | max. 900 mA (Δt = 10 μs) |
| Filterzeit | 250 ms ±2 ms (Testpulsrate > 1 s) |
| Leitungslänge | max. 100 m (je Eingang) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 1,2 kΩ (Eingangs- und Reset-Kreis bei US) |
| Stromaufnahme | typ. 5,7 mA (typ. bei US) |
| max. 7 mA (bei Ansteuerspannung 28,8 V DC) | |
| Digital: O1, O2, O3, O4 | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete digitale Ausgänge |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 Typ 0,25 (Grenzdauerstrom beachten) | |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (2 x 2-kanalig, 4 x 1-kanalig) |
| Kurzschlussschutz | nein |
| Leckstrom | max. 500 µA (im Low-Zustand) |
| Leitungslänge | max. 100 m (je Ausgang) |
| Max. kapazitive Last | max. 820 nF |
| Max. induktive Last | max. 2,4 mH (siehe Schutzbeschaltung) |
| Grenzdauerstrom | 400 mA (je Kanal) |
| 1,6 A (Summenstrom aller sicheren digitalen Ausgänge) | |
| Einschaltstrom | max. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC (Versorgung über A1) |
| Nennausgangsspannungsbereich | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Schaltfrequenz | max. 1/(4 x tZyklus) [Hz] |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | < 0,3 V |
| Testimpulse | < 235 µs (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| ≥ 650 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| < 150 µs (Testpulsbreite, High-Testpulse) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulsrate, High-Testpulse) | |
| Entladeschaltung | Ja, intern |
| Melden: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet, konfigurierbar (als Meldeausgang oder Reset-Eingang) |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (digital, PNP) |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 0,1 V |
| Ausgangsspannungsbereich | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spannung | 24 V DC (über A1) |
| Einschaltstrom maximal | 1,1 A (Δt = 3 s bei Us) |
| Grenzdauerstrom | 100 mA (je Kanal) |
| 400 mA (Summenstrom aller digitalen Meldeausgänge) | |
| Leckstrom | max. 4,5 mA (im Low-Zustand) |
| Schaltfrequenz | max. 1/(4 x tZyklus) [Hz] |
| Kurzschlussschutz | Ja (Selbstbegrenzung bei 1,1 A) |
| Entladeschaltung | Nein |
| Leitungslänge | max. 100 m (je Ausgang) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (digital, PNP) |
| Spannung | 24 V DC (über A1) |
| Einschaltstrom maximal | 1,1 A (Δt = 3 s bei Us) |
| Grenzdauerstrom | 100 mA (je Kanal) |
| 400 mA (Summenstrom aller Ausgänge) | |
| Testimpulse | ≤ 200 µs (Testpulsbreite) |
| Testpulsrate = 8 x tZyklus [ms] | |
| Keine Helltestpulse / High-Testpulse erlaubt. | |
| Kurzschlussschutz | Ja (Selbstbegrenzung bei 1,1 A) |
| Leitungslänge | max. 100 m (je Ausgang) |
| Max. kapazitive Last | max. 470 nF |
| Max. induktive Last | max. 2,4 mH |
| Entladeschaltung | Ja, intern |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | PROFINET |
| EtherCAT® | |
| EtherNet/IP™ | |
| Modbus TCP | |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s (Vollduplex) |
| Daten: Serviceschnittstelle | |
| Anschlussart | USB Typ C |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Kabellänge max | 3 m |
| Daten: Lokalbus | |
| Hinweis | über den Tragschienen-Busverbinder PSR-TBUS |
| Statusanzeige | 1 x LED (grün), 1 x LED (orange), 1 x LED (blau) |
| 4 x LED (grün, gelb, rot) | |
| 12 x LED (gelb) | |
| 2 x LED (grün, rot) | |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Fehleranzeige | 2 x LED (rot) |
| Breite | 45,2 mm |
| Höhe | 107,74 mm |
| Tiefe | 113,6 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanalige Beschaltung) |
| d (1-kanalige Beschaltung) | |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 2-kanaliger Beschaltung | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 1-kanaliger Beschaltung | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanalige Beschaltung) |
| 2 (1-kanalige Beschaltung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (ATEX) | -20 °C ... 50 °C (Beim Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 10g für Δt = 16 ms (Dauerschock, 1000 Schocks je Raumrichtung) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,15 mm, 2g |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIMA24ATEX1337855X |
| Hinweis | T4: für -20 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Hinweis | T4: für -20 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Umweltsimulationstest | |
| Kennzeichnung | G3 |
| Zertifikat | ISA-S71.04 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Derating beachten |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1337855 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA361 |
| GTIN | 4063151640927 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 254,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 249,7 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CP-MSTB - Kodierprofil 1734634
-
CR-MSTB - Kodierreiter 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Tragschienen-Busverbinder 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Tragschienen-Busverbinder 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Konfigurationsspeicher 1105142
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Verbindungskabel 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Verbindungskabel 1021809
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterklemme 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Filterklemme 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
Ihre Vorteile
Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Flexibel um sichere Ein- und Ausgänge erweiterbar
Anschlussmöglichkeit von Feldbus-Gateways zur bidirektionalen Kommunikation zwischen Basismodul und übergeordneter Steuerung
Werkzeuglose und zeitsparende Installation dank Push-in Technology
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Geeignet für Aufzugsapplikationen nach EN 81-20
Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte
Integrierte Gateway-Funktionalität für PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP
ATEX Zone 2 bzw. Class I Zone 2 geeignet