KP BC K4 C2 P5 - Folientastatur
1337341

Folientastatur für BC 107,6 und BC 161,6, selbstklebend, Silberleittechnik, 4 Tasten, 2 Farben, 7-polige Anschlussfahne, Rastermaß: 1,0 mm, individuell gestaltbar im Online-Konfigurator

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet für unterschiedliche Geräteanforderungen dank Gehäusevarianten mit oder ohne Folientastatur
Aufeinander abgestimmtes Design der Gehäuse, Tastaturen und Displays
Maximum an Flexibilität durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Gehäusedeckel und -oberteilen
Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator