CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1337251

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Leiterplattenmontage, Schutzart: IP20, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle, Tape and Reel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für jede Applikation die passende Variante. Erhältich mit und ohne LED, Single- und Multi-Port
Die Reflow-Fähigkeit erlaubt einen effizienten, kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
Hohe Standoffs ermöglichen einen idealen thermischen Luftstrom bei der Verarbeitung
Die Tape- and Reel-Verpackung ist perfekt für automatisierte Verarbeitung
Der erweiterte Temperaturbereich von -50 °C ... +85 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht