CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1337243

Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Tab oben, Geschirmt, LED (Grün, Gelb), Polzahl: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Verpackungsart: Tape and Reel

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für jede Applikation die passende Variante. Erhältich mit und ohne LED, Single- und Multi-Port
Die Reflow-Fähigkeit erlaubt einen effizienten, kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
Hohe Standoffs ermöglichen einen idealen thermischen Luftstrom bei der Verarbeitung
Die Tape- and Reel-Verpackung ist perfekt für automatisierte Verarbeitung
Der erweiterte Temperaturbereich von -50 °C ... +85 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht