AXL SE PD8/8 24V/GND - Potenzialverteiler
1337225

Axioline Smart Elements, Potenzialverteilungsmodul, 24 V DC, GND, Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

8 Klemmpunkte, verbunden mit der 24-V-Peripherieversorgung UP
8 Klemmpunkte, verbunden mit dem Ground (GND) der 24-V-Peripherieversorgung UP