Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element stellt an 16 Klemmpunkten den Ground (GND) der 24-V-Peripherieversorgungsspannung UP zur Verfügung. Das Smart Element bietet Ihnen somit die Möglichkeit, Sensoren oder Aktoren, die mittels 1-Leiter-Technik z. B. an das Smart Element AXL SE DI16/1 oder AXL SE DO16/1 angeschlossen sind, an den GND der Versorgungsspannung UP anzuschließen. Auch analoge Sensoren mit Stromsignalen können Sie mit Smart Elements zur Potenzialverteilung versorgen. Verwenden Sie dazu entweder die Smart Elements AXL SE PD 24V und AXL SE PD16 GND oder das Smart Element AXL SE PD8/8 24V/GND.
AXL SE PD16 GND
-
Potenzialverteiler
1337224
Axioline Smart Elements, Potenzialverteilungsmodul, GND, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 Klemmpunkte, verbunden mit dem Ground (GND) der 24-V-Peripherieversorgung UP