AXL SE PD16 24V - Potenzialverteiler
1337223

Axioline Smart Elements, Potenzialverteilungsmodul, 24 V DC, Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

16 Klemmpunkte, verbunden mit der 24-V-Peripherieversorgung UP
Maximal zulässiger Laststrom des Moduls: 4 A (2 A für jede Gruppe von max. 8 Sensoren)