MACX-MR-V-600
-
Überwachungsrelais
1336426
1-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais, Weitbereichsstromversorgung mit 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, mit einstellbaren Schwellwerten, Ansprechverzögerung und per Konfiguration auswählbaren Funktionen.
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Spannungsüberwachungsrelais |
| Betriebsart | Ruhestrom- oder Drahtbruchprinzip |
| Lebensdauer mechanisch | Ca. 1 x 107 Schaltspiele |
| Isolationseigenschaften: Bahnrichtlinie | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
| Lebensdauer elektrisch | ca. 1x 105 Schaltspiele, ohmsche Last 2000 V A |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 15 W |
| Netzart | 1-phasig |
| Bahnrichtlinie | |
| Bemessungsisolationsspannung | 600 V |
| Galvanische Trennung | |
| Galvanische Trennung | 300 V |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| Nennleistungsaufnahme | 15 VA (1,5 W) |
| Frequenzbereich | 48 Hz ... 400 Hz |
| Benennung Eingang | Messeingang |
| Messgröße | DC, AC Sinus (40 Hz ... 500 Hz) |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
| Frequenzbereich | 48 Hz ... 400 Hz |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,05 %/K |
| Einstellbereich Auslöseverzögerung | 0 s ... 99,9 s |
| Funktion | Unterspannung |
| Überspannung | |
| Window | |
| Grundgenauigkeit | 1 % (>50 V),±0.5 V (0…50 V) |
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
| Wiederbereitschaftszeit | 200 ms |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 2 potenzialfreie Wechsler |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Ausgangssicherung | 8 A (flink) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstofftyp Gehäuse | PBT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP40 (Gehäuse) |
| IP20 (Anschlussklemmen) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Kennzeichnung | GB/T 14048.5 |
| Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen | |
| Betriebstemperaturklasse | OT4 |
| Klasse der erweiterten Betriebstemperatur beim Einschalten | ST2 |
| Temperaturänderungsklasse | H1 |
| Unterbrechung der Spannungsversorgung/Versorgungsumschaltung | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Gefährdungsstufen | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Schutzlackierung | PC2 |
| Schock (Betrieb) | Kategorie 1 |
| Vibration (Betrieb) | Klasse B |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Bahnrichtlinie | |
| Normbezeichnung | EN 50155, GB/T 25119 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1336426 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DC |
| Produktschlüssel | DK6611 |
| GTIN | 4063151636296 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 207,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 195 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| SCIP | 3e4186dd-1ce5-4f8e-a792-88ec6d94341c |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg