MACX-MR-3V-690
-
Überwachungsrelais
1336410
3-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais, mit Überspannungs-, Unterspannungs- und Spannungsfensterüberwachung sowie Funktionen zur Überwachung von Phasenfolge, Phasenverlustfehler, Asymmetrie (einstellbare Asymmetrie) und Neutralleiter. Weitbereichsstromversorgung mit 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, mit einstellbaren Schwellwerten, Ansprechverzögerung und Unterstützung für Fehlerspeicher und NFC-Kommunikation. Echteffektivwert-Test.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Betriebsart | Ruhestrom- oder Drahtbruchprinzip |
| Isolationseigenschaften: Bahnrichtlinie | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 6 kV (Zwischen der Messschaltung und anderen Stromkreisen) |
| Lebensdauer elektrisch | ca. 1x 105 Schaltspiele, ohmsche Last 2000 V A |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 15 W |
| Netzart | 3-phasig |
| Bahnrichtlinie | |
| Bemessungsisolationsspannung | 690 V (Zwischen der Messschaltung und anderen Stromkreisen) |
| 600 V (Zwischen anderen Stromkreisen) | |
| Galvanische Trennung | |
| Galvanische Trennung | 300 V |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Bahnanwendung) | |
| 48 V ... 110 V DC (Bahnanwendung) | |
| Nennleistungsaufnahme | 15 VA (1,5 W) |
| Frequenzbereich | 48 Hz ... 400 Hz |
| Benennung Eingang | Messeingang |
| Messgröße | AC Sinus (48 Hz ... 63 Hz) |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 0,75 MΩ |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,05 %/K |
| Einstellbereich Auslöseverzögerung | 0 s ... 99,9 s |
| Min. Einstellbereich des Schwellwertes Spannung | 160 V |
| Max. Einstellbereich des Schwellwertes Spannung | 690 V |
| Funktion | Unterspannung |
| Überspannung | |
| Window | |
| Asymmetrie | |
| Phasenfolge | |
| Phasenausfall | |
| Neutralleiterbruch | |
| Grundgenauigkeit | 1 % |
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
| Spannungseinfluss | 0,5 % |
| Wiederbereitschaftszeit | 200 ms |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 2 potenzialfreie Wechsler |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Ausgangssicherung | 10 A (flink) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstofftyp Gehäuse | PBT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP40 (Gehäuse) |
| IP20 (Anschlussklemmen) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Kennzeichnung | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Kennzeichnung | GB/T 14048.5 |
| Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen | |
| Betriebstemperaturklasse | OT4 |
| Klasse der erweiterten Betriebstemperatur beim Einschalten | ST2 |
| Temperaturänderungsklasse | H1 |
| Unterbrechung der Spannungsversorgung/Versorgungsumschaltung | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Gefährdungsstufen | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Schutzlackierung | PC2 |
| Schock (Betrieb) | Kategorie 1 |
| Vibration (Betrieb) | Klasse B |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Bahnrichtlinie | |
| Normbezeichnung | EN 50155, GB/T 25119 |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1336410 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DC |
| Produktschlüssel | DK6611 |
| GTIN | 4063151636289 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 208 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 195 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ed4924d6-7006-4827-8338-00789d25064c |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg