PT 2,5-L RD/L BU/L/L - Mehrstockklemme
1336355

Querschnitt
Anschlussart
Spannung Piktogramm

Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 18 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Direktstecktechnik
Komfortables Stecken durch geringere Einsteckkräfte
Hohe Leiterauszugskräfte aufgrund des Feder-Designs
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Hohe Platzersparnis durch die kompakte Integration zweier getrennter Stromkreise in einer einzigen Klemme
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung