CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| obere Etage | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
| PE-Anschluss | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| obere Etage | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
| PE-Anschluss | 26 - 12 | |||
| F | ||||
| 500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| PE-Anschluss | 26 - 12 | |||