BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY
-
Gehäusedeckel mit Touchdisplay
1335860
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Rastdeckel (unlösbar), kapazitives 2,4"-Touchdisplay integriert, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Schnittstelle: 4-wire SPI, Breite: 107,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 13,5 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Bestellhinweis: | Schrauben zur Befestigung einer Leiterplatte unter dem Display sind als Zubehör verfügbar, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Produkttyp | Abdeckung |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
| Gehäusetyp | Modulare Gebäude-Installationsgehäuse |
| Gehäuseserie | BC |
| Produktfamilie | BC 107,6.. |
| Anzahl (Anschlussöffnungen) | 0 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Display | |
| Display-Typ | TFT, IPS |
| Anzeigeart | kapazitiv |
| Diagonale | 2,4 '' / 6,1 cm (Display) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Display-Format | 3:4 |
| Display-Beleuchtungstyp | LED, weiß |
| Controller | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| Breite | 107,6 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 13,5 mm |
| Farbe (Gehäusedeckel) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäusedeckel | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
| Montageart | Verrastung mit Gehäuseoberteil |
| Verpackungsart | Kartonverpackung |
| Artikelnummer | 1335860 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637149 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 53,11 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43,84 g |
| Zolltarifnummer | 85480090 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Gehäuseoberteil 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Gehäuseoberteil 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Gehäuseoberteil 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Gehäuseoberteil 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Gehäuseoberteil 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Gehäuseoberteil 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Gehäuseoberteil 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Gehäuseoberteil 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Gehäuseoberteil 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Gehäuseoberteil 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Gehäuseoberteil 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Gehäuseoberteil 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Gehäuseoberteil 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Gehäuseoberteil 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Gehäuseoberteil 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Gehäuseoberteil 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Gehäuseoberteil 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Gehäuseoberteil 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Gehäuseoberteil 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Gehäuseoberteil 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2896089
-
BC SPH PT 2 X 6 T - Schraubensatz 1369850
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Gehäuseunterteil 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Gehäuseunterteil 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Gehäuseunterteil 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Gehäuseunterteil 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Gehäuseunterteil 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folientastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folientastatur 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Schnelle Geräteentwicklung durch integriertes 2,4"-Touchdisplay
Geeignet für unterschiedliche Geräteanforderungen dank Gehäusevarianten mit oder ohne Folientastatur
Aufeinander abgestimmtes Design der Gehäuse, Tastaturen und Displays
Maximum an Flexibilität durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Gehäusedeckel und -oberteilen
Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg