BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK
-
Gehäusedeckel mit Touchdisplay
1335856
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Rastdeckel (unlösbar), kapazitives 2,4"-Touchdisplay integriert, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Schnittstelle: 4-wire SPI, Breite: 71,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 13,5 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Abdeckung |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
Gehäuseserie | BC |
Produktfamilie | BC 71,6.. |
Anzahl (Anschlussöffnungen) | 0 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Display | |
Display-Typ | TFT, IPS |
Anzeigeart | kapazitiv |
Diagonale | 2,4 '' / 6,1 cm (Display) |
Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Display-Format | 3:4 |
Display-Beleuchtungstyp | LED, weiß |
Controller | GT911 (Goodix) |
Interface | 4-wire SPI |
Breite | 71,6 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 13,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Material Gehäuse | PC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 70 °C |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Montageart | Verrastung mit Gehäuseoberteil |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 1335856 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHBAI |
GTIN | 4063151637569 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45,69 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 40,5 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Gehäuseoberteil 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Gehäuseoberteil 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Gehäuseoberteil 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Gehäuseoberteil 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Gehäuseoberteil 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2896063
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Lichtleiter 2202312
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Gehäuseunterteil 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Gehäuseunterteil 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Gehäuseunterteil 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Einlegeblende 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Schnelle Geräteentwicklung durch integriertes 2,4"-Touchdisplay
Geeignet für unterschiedliche Geräteanforderungen dank Gehäusevarianten mit oder ohne Folientastatur
Aufeinander abgestimmtes Design der Gehäuse, Tastaturen und Displays
Maximum an Flexibilität durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Gehäusedeckel und -oberteilen
Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg