BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY
-
Gehäusedeckel mit Touchdisplay
1335811
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Rastdeckel (unlösbar), kapazitives 2,4"-Touchdisplay integriert, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Schnittstelle: 4-wire SPI, Breite: 71,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 13,5 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Bestellhinweis: | Schrauben zur Befestigung einer Leiterplatte unter dem Display sind als Zubehör verfügbar, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Produkttyp | Abdeckung |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
| Gehäusetyp | Modulare Gebäude-Installationsgehäuse |
| Gehäuseserie | BC |
| Produktfamilie | BC 71,6.. |
| Anzahl (Anschlussöffnungen) | 0 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Display | |
| Display-Typ | TFT, IPS |
| Anzeigeart | kapazitiv |
| Diagonale | 2,4 '' / 6,1 cm (Display) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Display-Format | 3:4 |
| Display-Beleuchtungstyp | LED, weiß |
| Controller | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| Breite | 71,6 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 13,5 mm |
| Farbe (Gehäusedeckel) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäusedeckel | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
| Montageart | Verrastung mit Gehäuseoberteil |
| Verpackungsart | Kartonverpackung |
| Artikelnummer | 1335811 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637477 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45,69 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 40,5 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Gehäuseoberteil 1006942
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Gehäuseoberteil 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Gehäuseoberteil 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Gehäuseoberteil 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2896063
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Lichtleiter 2202312
-
BC SPH PT 2 X 6 T - Schraubensatz 1369850
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Gehäuseunterteil 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Gehäuseunterteil 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Gehäuseunterteil 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Einlegeblende 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Schnelle Geräteentwicklung durch integriertes 2,4"-Touchdisplay
Geeignet für unterschiedliche Geräteanforderungen dank Gehäusevarianten mit oder ohne Folientastatur
Aufeinander abgestimmtes Design der Gehäuse, Tastaturen und Displays
Maximum an Flexibilität durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Gehäusedeckel und -oberteilen
Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg