cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19931012| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Nur starre Leiter | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| Standard | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Nur starre Leiter | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| Alternative 1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Leiterplatten-TWIN-Stecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: TVFKC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Nur starre Leiter | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| Standard | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Nur starre Leiter | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| Alternative 1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Es konnten keine Produkte für die ausgewählten Filter gefunden werden.
Zurück