ME MAX B-22,5 BU 5010
-
Blindstopfen
1335433
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 20 mm, Höhe: 21,6 mm, Tiefe: 8,1 mm, Farbe: enzianblau (ähnlich RAL 5010)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit