NBC-M12MRY/0,3-94H/M12FSY - Hybridkabel
1334664

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Buchse gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 0,3 m, Power with Ethernet (PWE)

Produktdetails