CCC
Zulassungs-ID: 2021322313003649ATEX
Zulassungs-ID: KEMA 00ATEX2053 U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| mit Rasterzwischenstück | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| mit 2 Rasterzwischenstücken | 440 V | 21 A | - 2,5 | |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 07.0023U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| mit Rasterzwischenstück | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| mit 2 Rasterzwischenstücken | 440 V | 21 A | - 2,5 | |